Applikasjon | brukes som mini-kontroller og gateway |
---|
Driftsspenning [V] | 22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV) |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 80,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 10,00 |
Elektrisk separasjon | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | RS232 |
---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
---|---|
Overføringshastighet | 4800...62400 Baud |
Kontakttype | SUB-D |
Brukstype | Programming |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
AS-i profil | M1 |
---|---|
AS-i sertifikat | 22501 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Materialer | aluminium |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Merk | Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.; Enheten er ikke direkte kompatibel. | ||
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | skrueterminaler: 7 x |
---|