Driftsspenningstoleranse [%] | 15,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 45,00 |
Slå på toppstrøm [mA] | 600,00 |
Overføringshastighet | 9600 Baud |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20; (Kun egnet for bruk i elektrorom eller kontrollskap med minimum beskyttelsesgrad IP54.) |
EMC |
|
---|
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | 175200 | ||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
AS-i profil | 7.F |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | F |
AS-i sertifikat venter | ja |
Vekt [g] | 384,00 |
---|---|
Materialer | PA svart |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|