Applikasjon | idiotsikker NØDSTOPP i henhold til til EN ISO 13850 |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Input krets av digitale innganger | PNP |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 4,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | 87600 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i profil | S-7.B.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | B.E |
AS-i sertifikat | 74601 |
Vekt [g] | 330,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 72,00 x 80,00 |
Materialer | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Modultilkobling | M12 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel, IP 67: | |
Koblinger: M12; koding: A |