Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...40,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
ASi-i versjon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | |||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i sertifikat venter | ja | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC-E underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E: | |
Koblinger: M12; koding: A |