You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Medición eficiente y precisa del consumo de aire comprimido y gases industriales

Medición de cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura, totalizador = contador de cantidad total) para una eficaz gestión energética

  • Exacto reparto de los costes energéticos gracias a la precisa medición del consumo
  • La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
  • Monitorización de la presión gracias al sensor de presión integrado
  • La emisión simultánea de varios valores del proceso evita puntos de medición adicionales
  • El modo de simulación simplifica la puesta en marcha y el manejo

Práctico: registro simultáneo de varios valores del proceso
Los caudalímetros de la gama SD detectan los importantes gases industriales helio, argón, dióxido de carbono, nitrógeno y aire. Por lo tanto, son la elección ideal p. ej. para sistemas de embotellado y envasado en la industria alimentaria, así como para procesos de soldadura, corte o soldadura bajo gas inerte. Aparte del caudal actual, los sensores también detectan la temperatura, la presión y la cantidad de caudal total.

La integración del equipo SD en el sistema de mantenimiento de instalaciones nuevas o existentes ofrece ventajas adicionales: los valores del proceso en redes habituales de aire comprimido se pueden supervisar eficazmente a través de la pantalla TFT integrada. Para ello están disponibles cuatro diseños gráficos configurables individualmente.

Valor añadido gracias a IO-Link
IO-Link proporciona otras funciones útiles que simplifican el manejo de los sensores: en el modo de simulación, los ajustes personalizados de visualización y del punto de conmutación se pueden comprobar antes de la puesta en marcha. En el modo Flash, el usuario puede definir visualmente la posición exacta del sensor activado.

Garantía de calidad y reducción de costes
Gracias al uso del caudalímetro SD, el usuario mantiene bajo control en todo momento el consumo exacto de los gases industriales de alto coste. Tanto las cantidades más pequeñas como los grandes caudales se detectan de forma fiable. La alta precisión de medición contribuye en particular a garantizar la calidad del producto o del proceso, siempre que sea necesaria una precisa dosificación de gases. Esto permite detectar las fugas, evitando así un consumo excesivo y el consiguiente aumento de costes. Además, el suministro insuficiente de gas en el proceso tiene un efecto negativo en la calidad final del producto.

Máxima precisión también para gases industriales
No importa qué SD se utilice: siempre está garantizada la máxima precisión. El SDX5XX, por ejemplo, permite específicamente asignar de forma exacta los costes de aire comprimido a la línea de producción correspondiente y optimizar el cálculo de costes de los productos. El sensor 4 en 1 SDX6XX ofrece, con cuatro curvas características de gas integradas, la medición del consumo de argón, dióxido de carbono, nitrógeno y aire, así como una alta dinámica de medición. El SDX8XX, en cambio, está especialmente diseñado para las características del helio. Esto garantiza la máxima precisión de detección de este gas industrial tan costoso.

La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
Según la Directiva Europea sobre eficiencia energética DIN EN ISO 50001, todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas de ahorro energético. El requisito previo para la reducción de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La norma requiere registros sobre la calibración de los equipos de medición para garantizar la precisión y repetibilidad de los datos medidos. La combinación del nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento óptimo para un fiable sistema de gestión energética.

Reducción de los costes de instalación y mantenimiento
Dado que todos los sensores de la gama SD también detectan la presión, la temperatura y el caudal total del fluido, se puede prescindir de sensores adicionales —incluyendo cableado y tarjetas de entrada— y así ahorrar costes extra de instalación y mantenimiento.

Certificado de calibración para sensores de caudal (SD)*