Detector inductivo
IF5674
IFA3002-BPKG/V4A/10M
Detector inductivo
IF5674
IFA3002-BPKG/V4A/10M
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Carcasa de materiales inalterables al contacto con comestibles
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Con cable de conexión de PVC largo
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Campo de aplicación
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Precisión / diferencias
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 945 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Montaje | enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|