You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de sincronización

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de sincronización

  • Se pueden monitorizar dos valores límite con relés de salida separados
  • Elevada frecuencia de entrada de hasta 60.000 impulsos/minuto
  • Numerosas funciones de monitorización parametrizables
  • Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de sincronización


Supervisión de la sincronización

El equipo sirve para supervisar el deslizamiento y la sincronización de acoplamientos de fricción, transportadores de cinta u otras aplicaciones en las que es necesario evaluar las diferencias de velocidad de rotación.
El monitor de sincronización compara las secuencias de impulsos generadas por los sensores. El monitor de sincronización se conmuta en cuanto la velocidad de rotación de los dos accionadores diverge. Es posible ajustar el tiempo de reposición y la diferencia de impulsos permitida.
La pantalla, de gran legibilidad, y el manejo intuitivo facilitan al usuario la parametrización y la puesta en marcha.