• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. O3M 3D Smart Sensor – 개요
  2. 인체 감지용 O2M AI

AI 기반 인체 감지 기능을 갖춘 2D 카메라

어두운 배경에서 인체를 감지하는 O2M5 카메라의 제품 사진

특수이동차량에 최적화된 인체 감지 기능으로 오경보를 줄입니다.

O2M500은 안전이 중요한 환경에서 신뢰성있는 인체 감지를 위해 디자인된 강력한 2D AI 카메라입니다. 기동성이 제한적인 이동형 장비에 맞춰 개발된 이 카메라는, 조명이 열악하거나 복잡한 작업 환경과 같은 까다로운 조건에서도 신뢰성있게 인체를 감지합니다.
통합 AI, 고성능 컴퓨팅, 견고한 산업용 디자인을 갖춘 O2M AI는 인명 사고 예방에 적극적으로 기여하여 인명 피해를 줄이고, 작업 프로세스를 더욱 안전하고 효율적으로 만들어 줍니다. – Made in Germany. Made by ifm.

O2M 상세정보

제품 장점

인체 감지

다른 장애물은 의도적으로 배제하면서 인체만을 신뢰성 있게 실시간 감지

ifm 딥러닝

ifm 자체 개발의 인체 감지 알고리즘이 고성능 온보드 AI 프로세서에서 실행

통신 지원

CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265, MJPEG 등 거의 모든 주요 통신 인터페이스 지원

견고한 디자인

특수이동차량용으로 개발: 진동 및 쇼크에 내구성이 매우 강함

사용 편의성

이더넷 또는 내장 웹 서버를 통해 ifm Vision Assistant로 설정 및 업데이트 가능

단일 소스로 지원

표준화를 통하여 O2M AI는 일반적인 기존 컨트롤 시스템 및 HMI에 원활하게 통합
되어 손쉬운 시스템 통합과 전문 지원 제공

어플리케이션

지게차 영역 모니터링

도전과제
창고 선반, 적재물 등으로 인해 지게차 운전자의 시야가 제한되는 경우가 많습니다. 예측 불가능한 경로와 작업자의 움직임으로 인해 운전자는 충돌을 피하기 위해 신속하게 반응해야 합니다.

O2M500의 장점:

  • 최대 30m 거리까지 신뢰성 있는 인체 감지
  • 고해상도 HDR 카메라로 다양한 조명 및 복잡한 환경에서도 안정적인 성능
  • 사람에 대해서만 충돌 경고를 제공하여 오경보를 감소하고 운전자의 수용도를 향상시킴

폐기물 수거 차량 후방 모니터링

도전과제
폐기물 수거 차량 운전자의 시야는 후진 시, 제한되는 경우가 많습니다. 좁은 도로, 다양한 장애물, 갑작스럽게 횡단하는 보행자로 인해 추가적인 위험이 발생됩니다.

O2M500의 장점:

  • 실제 인명 피해 위험이 있는 경우에만 맞춤형 경고가 발령됨
  • 최대 30m 거리에서 사람을 조기에 감지하여 충돌을 예방함
  • 주행 경로의 작은 가지 등으로 인한 불필요한 경고를 방지하여 인명 보호에 초점을 맞춤

건설 장비 충돌 경고

도전 과제
먼지, 오염, 열악한 조명 환경으로 인해 작업자의 시야가 저하됨 복잡한 건설 현장에서 예상치 못한 장애물이나 사람에 대한 빠른 대응 필요

O2M500의 장점:

  • 최대 30m 범위에서 작업 및 주행 구역 내 사람을 신뢰성있게 감지
  • 황혼, 강한 역광, 먼지 환경 등 열악한 조건에서도 강력한 성능
  • 통합된 렌즈 오염 감지기능으로 높은 감지 성능 및 작동 신뢰성을 지속적으로 확보

인체 감지를 위한 AI

최고 수준의 딥러닝 – Made in Germany Made by ifm

ifm은 전 세계 표준을 충족하는 프로세스와 부품을 사용합니다. 하드웨어, 소프트웨어 그리고 AI 알고리즘 모두: made in Germany. 모든 것을 단일 공급원에서 제공 – Made by ifm.

사용자 맞춤형 – O2M AI 카메라 내 자체 로직 구현

사용자 맞춤형 로직 및 기능을 실행하고, 데이터를 사전 처리하며 비디오 스트림에 개별 오버레이 표시 가능 Drag & drop 인터페이스의 ifm Vision Assistant로 간편한 세팅

뛰어난 이미지 품질 – 신뢰성 높은 2D AI 센서

매우 높은 광 감도를 갖춘 2D AI 카메라로 선명한 이미지를 제공하여 안정적인 인체 감지를 지원합니다. 비디오 스트림은 Fast Ethernet을 통해 전송되며, H.264, H.265 및 MJPEG 코덱을 지원합니다. 최대 2개의 비디오 스트림을 독립적으로 설정 및 동시 출력 가능

시스템 개요

차량용 제어기, 카메라 및 센서로 구성된 모바일 컨트롤 시스템 개요

O2M AI – 제품