작업자 및 충돌 방지를 위한 혁신적인 AI 카메라
특수이동기계에 최적화된 강력한 기능
독일에서 개발 및 생산되고, 특수이동기계에 사용할 수 있도록 디자인된 세계 최초의 딥러닝이 적용된 ifm 2D/3D PMD 카메라를 만나보십시오. O3M AI는 실시간으로 정확한 사람 감지 및 충돌 방지기능을 제공합니다. 2D와 3D 데이터를 융합한 이 카메라는 최대 25m 거리의 보행자를 감지할 수 있고, 상이한 조명 및 날씨 조건에서도 신뢰성있게 작동합니다.
본 카메라는 견고한 디자인이 특징이며, ifm Vision Assistant를 통해 쉽게 설정 및 업데이트할 수 있습니다. O3M AI는 특수이동기계의 안전과 효율성에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 사람과 기계의 안전은 무엇보다도 생명을 보호하는 것입니다. 또한 O3M AI는 다운타임을 줄여 기계 가용성을 높이고, 궁극적으로 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
O3M AI는 모든 유럽 및 글로벌 표준과 규정을 충족합니다. O3M AI로 작업자들을 보호하고 작업 프로세스를 최적화하십시오.
사람 감지
사람과 다른 장애물을 실시간으로 명확하게 구분합니다.
ifm 딥 러닝
ifm의 자체 사람 감지 알고리즘은 강력한 온보드 AI 프로세서에서 실행됩니다.
통신력
O3M AI는 CAN, CANopen, SAE J1939, 고속 이더넷, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 또는 MJPEG 등 거의 모든 통신 방식을 지원합니다.
견고한 디자인
특수이동차량용으로 개발됨: 극단적인 진동 및 쇼크 - 내구성
간편한 사용
이더넷을 통한 ifm Vision Assistant의 파라메터 세팅 및 업데이트
모든 것을 단일 소스로
손쉬운 통합과 전문가 지원의 혜택을 누리십시오.
표준화되어 O3M AI는 일반적인 컨트롤 시스템과 HMI에 원활하게 통합됩니다.
포크리프트 트럭용 사람 감지
도전 과제
포크리프트 운전자의 시야는 창고 선반, 상품 및 적재물로 인하여 제한되는 경우가 자주 있습니다. 예측할 수 없는 경로와 작업자의 움직임으로 인해 운전자는 충돌을 피하기 위해 신속하게 대응해야 합니다.
O3M AI의 장점
- 최대 25미터 거리의 작업자와 장애물을 정확하게 감지
- 3D 및 2D 데이터의 융합으로 다양한 조명 조건과 혼란스러운 환경에서도 신뢰성있는 기능 제공
- 충돌 경고를 사람에게 집중하여 경보 발생을 감소시킵니다.
건설 기계용 영역 모니터링
도전 과제
먼지, 이물질 그리고 어두운 조명은 기계 작업자의 시야를 방해합니다. 건설 현장의 환경은 종종 혼란스럽고 예상치 못한 장애물이나 사람에 대한 신속한 대응이 필요합니다.
O3M AI의 장점
- 최대 25미터 거리의 보행자 및 물체 감지
- 다양한 날씨와 조명 조건에서도 신뢰성있는 기능
- 실제 충돌 위험이 있는 경우에만 경고하여 운전자의 주의를 최소화합니다.
쓰레기 수거 차량의 충돌 방지
도전 과제
쓰레기 수거 차량 운전자의 시야는 특히 후진 시, 제한되는 경우가 많습니다. 장애물이 많은 좁은 길이나 갑자기 길을 건너는 보행자는 추가적인 위험을 초래합니다.
O3M AI의 장점
- 보행자와 차량과 같은 다른 물체를 실시간으로 정확하게 구분합니다.
- 최대 25m 떨어진 사람을 조기에 감지하고, 충돌을 능동적으로 방지합니다.
- 주행 경로에 있는 작은 나뭇가지로 인한 불필요한 충돌 경고를 삼가하여 사람의 생명보호에 주의력을 기울입니다.
최고 수준의 딥 러닝 – made in Germany, made by ifm
ifm은 전 세계 모든 표준을 충족시키는 인공지능을 갖춘 세계 최초의 2D/3D PMD 카메라를 개발했습니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 AI 알고리즘은 독일에서 제작되었습니다. 단일 소스에서 제공하는 모든 것 - made by ifm.
맟춤형 - O3M AI 카메라에서 직접 사용자지정 로직 구현이 가능합니다.
O3M AI를 사용하면 맞춤형 로직과 수학적 함수를 구현하여 데이터를 사전 처리하고, 비디오 스트림에 개별 오버레이를 표시할 수 있습니다. Drag & drop 인터페이스가 있는 ifm Vision Assistant를 사용하여 쉽게 셋업할 수 있습니다.
뛰어난 이미지 품질 - 신뢰할 수 있는 2D/3D AI 센서
광선 민감도가 매우 높은 2D AI 카메라는 선명한 이미지를 제공하여 사람을 신뢰성있게 감지합니다. 라이브 비디오 스트림은 고속 이더넷을 통하여 H.264, H.265 또는 MJPEG 포맷 옵션으로 전송됩니다.