You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

특수이동차량을 위해 자동화된 충돌 경고

  • 사전처리된 3D 데이터로 간단한 어플리케이션 솔루션
  • 사전 정의된 CODESYS 기능 블록을 통하여 손쉽게 통합됨
  • 신속한 거리 검출을 위한 특허된 PMD 이동거리 시간차 기술
  • 삼각 함수도 프로그램 생성되는 직관적인 로직 편집기

특수이동차량용 O3M 3D 스마트 센서

특수이동차량 주변의 주변환경과 물체를 3D로 감지하는 것은 이미 미래 지향적이고 효율적인 운전 차량에 대한 표준입니다. 차량 자동화용 또는 신뢰할 수 있는 충돌 경고용이든 - 통합 기능 및 직관적으로 작동되는 로직 편집기를 사용하여 많은 어플리케이션을 신속하게 해결할 수 있습니다.

뛰어난 전달력

3D 스마트 센서는 CANopen 또는 SAE-J1939 프로토콜을 사용하는 모바일 호환 CAN 버스 및/또는 UDP를 통한 고속 이더넷 인터페이스를 통해 쉽게 연결됩니다. 옵션 I/O 모듈을 통하여 디지털 및 아날로그 입력 / 출력도 사용가능 합니다.

기능 및 장점

강력한 3D 이동거리시간차 측정방식 (ToF)

본 3D 센서의 원리는 특허 및 수상경력을 가진 ifm의 PMD 기술을 기반으로 합니다. 이는 특히 아웃도어에서의 사용 및 까다로운 주변광 환경을 위하여 디자인 되었습니다. 햇빛 또는 다른 반사 특성을 가진 재질 의 방해에도 불구하고 측정된 데이터의 반복에 영향을 주지 않습니다.

Smart 기능

특수이동차량용 3D 스마트 센서는 다양한 어플리케이션을 해결할 수 있는 몇가지 기능을 통합합니다. 자동차 산업에서 개발된 고도의 알고리즘은, 예를 들어 최대 20개 물체까지의 신뢰성있는 자동 물체 인식을 위하여 사용됩니다. 이 기능은 예를 들어 자동으로 항공기에 통로가 도킹될 때 공항 지역에서 충돌 경고로, 포도나무 줄을 따라 자동 경로로 포도 수확 중 또는 건설 기계, 광산 차량 또는 지게차 등과 같은 산업용 트럭에 대한 충돌 경고용으로 사용될 수 있습니다.

간단한 거리 작업을 위한 최소 / 최대 / 평균 거리와 같은 일반적인 기능을 사용할 수 있습니다.

시스템 파라메터 세팅 및 모니터링

시스템 세팅 파라메터 및 3D 데이터의 실시간 모니터링은 손쉽게 사용할 수 있는 윈도용 ifm vision wizard를 통하여 실행됩니다. 대안으로, 파라메터 세팅은 소프트웨어 CODESYS로 상응되는 기능 블록을 통하여 수행될 수 있습니다.

통신 인터페이스:

전처리 기능 데이터는 CANopen 또는 SAE J 1939가 사용된 CAN 버스를 통하여 출력됩니다. 필요한 경우, 전체 3D 정보는 이더넷 UDP 및 외부 프로세스 유닛을 통하여 취급 될 수있습니다.

옵션 ZZ1102 I/O 모듈을 통하여 디지털 및 아날로그 입력 / 출력 또한 사용가능 합니다.

제품