You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

moneo RTM를 사용한 공작물 캐리어 순환 카운터

전자 모듈용 생산기계의 플라즈마 활성화 프로세스에 있는 순환 카운터

전자 모듈용 생산기계의 공작물 캐리어는 마찰, 충격 및 플라즈마 활성화로 인해 마모될 수 있습니다. 제품품질을 보호하기 위하여 공작물 캐리어는 결함이 없는 상태여야 합니다. 따라서 정기적인 유지보수 및 교체가 필요합니다.

초기 상황:

플라즈마 활성화 공정은 공작물 캐리어의 높은 마모도로 이어집니다. 과거에는 시간 기반 유지보수가 한 달에 한 번 수행되었습니다. 처리량에 따라 유지보수가 너무 늦게 수행되어 예상치 못한 비용 집약적인 생산 다운타임 시간이 초래되었습니다.

프로젝트의 목적:

이 프로세스에는 수량 중심의 유지보수가 필수적으로, 이를 통해 특히 공작물 캐리어 순환 횟수를 고려하여 공작물 캐리어의 실제 마모를 기반으로한 유지보수 계획이 가능합니다.

구현:

moneo RTM은 서버 중앙에 설치되어 있습니다. AL1350 시리즈의 IO-Link 마스터는 VLAN을 통하여 서버로 연결됩니다. 위치 센서는 컨베이어 벨트의 공작물 캐리어를 감지하는 데 사용됩니다. 공작물 캐리어가 감지되면 출력을 전환합니다. 스위칭 시그널은 DP2302 IO-Link 어댑터에 의해 감지되고 내부 카운터가 증가합니다. 해당 카운터 값은 IO-Link에서 읽고, VLAN을 통해 moneo RTM으로 전송합니다.

결과:

효과적인 품질 보증 프로세스가 구현되어 프로세스 및 제품의 품질과 안정성을 높입니다. 카운터 값 획득을 기반으로 경고 임계값 및 알람이 설정되었습니다: 예를 들어, 임계값이 초과되면 이메일 알림이 전송됩니다. 티켓 시스템의 코멘트 기능을 통해 서로 다른 교대조에서 근무하는 담당 팀 구성원 간의 투명성과 커뮤니케이션을 개선할 수 있습니다. 따라서 유지보수 작업을 적시에 계획할 수 있습니다. 또한, 필요한 마모 및 예비부품의 비축도 계획할 수 있습니다.

결론:

작은 변화 – 큰 효과: 유지보수 및 생산 프로세스의 전반적인 개선을 이루었습니다.

시스템 구조

  1. 위치 센서 (예: IF6124)
  2. IO-Link 카운터 모듈 (DP2302)
  3. IO-Link 마스터 (AL1350)

대시보드

대시보드는 현재 use case에 대한 관련정보를 가시화합니다. drag&drop 편집기를 사용하여 특정 어플리케이션에 맞게 대시보드를 사용자맞춤형으로 디자인할 수 있습니다. 배후배경 이미지를 삽입하여 관련 설비 부품을 강조표시할 수 있고, 해당 기기를 해당 위치에 배치할 수 있습니다.

  1. 현재 카운트의 신호등 디스플레이 (녹색≤ 2250, 황색> 2250, 적색> 2500)
  2. 임계값을 가진 현재 카운트의 레벨 측정

태스크 & 티켓: moneo RTM으로 임계값 관리

DP2302의 기본 카운터의 경우, 해당 임계값이 정의됩니다:
임계값을 초과하면 해당 한도 위반 티켓이 자동으로 생성됩니다.

  1. 경고 임계값 > 2,250
  2. 알람 임계값 > 2,500

이렇게 하면 유지보수 부서에서 제한 위반의 결과에 필요한 모든 단계를 문서화하여 수행된 작업을 원활하게 문서화할 수 있습니다.

티켓 프로세싱 규칙

이 moneo 기능은 사용이 간편한 wizard를 통해 티켓 생성 외에 어떤 일이 일어나야 하는지 정의할 수 있습니다. 이 use case에서는 임계값이 경고제한을 초과하면 유지보수 부서로 이메일이 전송됩니다. 이제 필요한 유지보수를 계획하여 수행할 수 있습니다. 알람 임계값이 초과되면 확장된 생산부 직원 그룹에게 알려집니다.

  1. 임계값 (5) 및 데이터 소스 (6) 정의
  2. 적용되는 규칙 정의
  3. 경고 또는 알람 긴급도 정의
  4. 이메일 수신자 정의
  5. 관련된 임계값 정의
  6. 해당 데이터 소스의 정의

카운터 리셋

카운터는 IO-Link (시스템 명령 또는 Pdout)를 통해 예를 들어 파라메터 세팅 소프트웨어 moneo configure를 통하여 제로로 재설정될 수 있습니다.