You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

moneo RTM을 사용한 너클 프레스에 대한 주기 카운트

품질 보증을 위한 수량 기반 프로세스 모니터링

압력 센서의 최종 검사를 위한 작업장에서는 다양한 타입의 생산 장비가 사용됩니다. 테스트를 위하여 M12 커넥터를 통해 생산 장비와 압력 센서 간에 전기 접점이 형성됩니다.

이 프로세스를 자주 반복하는 경우, 생산 장비의 소켓이 마모됩니다. 예전에는 소켓에 대한 시간 기반 유지 관리가 수행되었습니다. 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 수량 기반 유지보수로 전환할 계획입니다.

초기 상황:

과거에는 리프팅 및 폐쇄 주기가 기록되거나 문서화 또는 시각화되지 않았습니다. 임계값 모니터링 또는 알람 및 정보 시스템을 사용하지 않아 유지 관리 프로세스의 투명성이 떨어지게 되었습니다. 마모된 부품은 월별로 교체되었습니다. 생산 장비 고장으로 인하여 예기치않게 프로세스가 중단되어 비용이 더 많이 들게 되었습니다. 기록된 데이터 부족으로 인하여 계획 시나리오를 만들 수 없었습니다.

프로젝트의 목적

필요에 따른 마모된 부품 교체 구현 이를 위하여, 리프팅 및 클로징 작업은 위치 센서를 사용하여 감지되어야 합니다. 한계값에 도달하면 해당 정보 (알람)가 생성됩니다.

구현:

moneo RTM은 ifm prover gmbh 서버 중앙에 설치되어 있습니다. IO-Link 마스터는 내부 VLAN을 통해 서버에 연결됩니다.

ifm은 광범위한 자동화 포트폴리오를 제공합니다. IO-Link 다기능 디스플레이 DX2055는 이 어플리케이션에 선택되어 어플리케이션의 모든 요구사항을 충족합니다.

사례 1 –절연 테스트: 리프팅 주기 감지를 위한 위치 센서

사례 2 –누수 테스트: 보호 커버의 폐쇄 주기 감지를 위한 위치 센서

두 센서 모두 다기능 IO-Link 디스플레이 DX2055에 연결됩니다. IO-Link 마스터를 통해 moneo RTM에 카운터 값을 전송합니다. 두 프로세스 값 모두 해당 작업장에서 생산된 수량과 관련된 결론을 도출할 수 있습니다. 유지보수 이후에, 다기능 IO-Link 디스플레이 DX2055의 카운터는 키 작동식 스위치를 통해 리셋됩니다.

결과:

이제 유지보수 프로세스가 투명해졌습니다. 리소스 사용이 최적화되었으며 비용이 절감되었습니다.

결론:

전환에 성공했습니다. 투자수익 구현은 1.4년 내에 달성될 것입니다.

시스템 구조

  1. 유도형 센서 (IFC246)
  2. 재설정 옵션 (예: 키 작동식 스위치)
  3. 다기능 IO-Link 디스플레이 (DX2055)
  4. IO-Link 마스터 (AL1350)

대시보드

moneo 대시보드에서 개요를 확인하실 수 있습니다. 대시보드는 사용자에게 이 설비에 대한 관련 프로세스 값 개요를 제공합니다.

  1. 현재 카운트 (절연 테스트)
  2. 경고 및 알람 값의 신호등 디스플레이 (절연 테스트)
  3. 경고 및 알람 값의 신호등 디스플레이 (누수 테스트)
  4. 현재 카운트 (누수 테스트)

태스크 및 티켓: 한계값 관리

각 프로세스 값에 대하여 개별적으로 임계값이 정의됩니다. 이러한 방식으로 유지보수 직원에게 적시에 정보가 제공됩니다 (대시보드 및 / 또는 이메일을 통해 정의된 경고 가능).

어플리케이션별:

  1. 경고 임계값 (황색.): 필터가 곧 교체되어야 합니다. 유지보수 정보를 이메일로 받습니다.
  2. 알람 임계값 (적색): 필터가 즉시 교체되어야 합니다. 유지보수 및 생산 부서가 이메일로 정보를 받습니다.

티켓 프로세싱 규칙 관리

내장된 wizard로 경고 및 알람 규칙에 기반된 이메일 경보 정의

  1. 임계값 (5) 및 데이터 소스 (6)의 정의
  2. 적용되는 규칙 정의
  3. 경고 또는 알람 긴급도 정의
  4. 이메일 수신자 정의
  5. 관련된 임계값 정의
  6. 해당 데이터 소스의 정의

moneo 내에서 생성된 이메일에 티켓 정보가 이미 포함되어 있습니다:

  • 해당 데이터 소스
  • 초과되었거나 미달된 값
  • 티켓 우선순위
  • 타임스탬프