- 제품
- SF521A
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로브 길이 L [mm] | 156 |
---|---|
프로세스 커넥션 | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
어플리케이션
어플리케이션 | 고온도 영역 |
---|---|
매체 | 액상매체; 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -20...70 |
정격압력 [bar] | 30 |
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 156 |
---|
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
설정범위 [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 200...800 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 2,665 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 18 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|