유도형 근접센서
NI5006
IIA2015-N/11m
유도형 근접센서
NI5006
IIA2015-N/11m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 스위칭 앰프 NV0100, NV0200 또는 최대 값을 보유한 다른 승인된 스위칭 앰프에 연결 U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 5...25 |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 케이블 내구성 [Ω] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 200 |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [년 (해)] | 4697 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 240 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 140 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 황동 니켈도금함; PBT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|