1. 홈페이지
  2. 제품
  3. MF5003

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체품: MFS202 – 제품 비교: MF5003 / MFS202

MF5003

자기 센서

MFA3060-ANKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
제품 특성
전기적 디자인 NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 10
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 2
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 5000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...10
재연성 [Sr 의 %] 1
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
쇼크/진동 내구성 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 니켈도금함; 플라스틱
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — MF5003-00 — 06.03.2003 —