You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IS5039

유도형 근접센서

IS5039

IS-3002-BPOG/30M

유도형 근접센서

IS5039

IS-3002-BPOG/30M

  • 공간 절약형 사각 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 2
하우징 정사각형
크기 [mm] 28 x 10 x 16
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 800
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 3044
기계적 데이터
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 28 x 10 x 16
재질 PBT
조임 토크 [Nm] < 0,5; (와셔 포함 )
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 30 m, PVC; 3 x 0,14 mm²