유도형 근접센서
IG5248
IGB3005-APOG/10m
유도형 근접센서
IG5248
IGB3005-APOG/10m
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 광범위한 작동 온도 범위
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 3077 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|