유도형 근접센서
IF5324
IF-3002-ANKG/20m
유도형 근접센서
IF5324
IF-3002-ANKG/20m
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 광범위한 작동 전압 범위
- 정밀한 기계 위치 감지용
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 2 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 800 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...1,6 |
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
MTTF [년 (해)] | 945 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|