유도형 근접센서
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
유도형 근접센서
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- 특히 짧은 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 공간 절약 연결 기술
- 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 2 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 800 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 2 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...1,6 |
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
MTTF [년 (해)] | 5541 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|