유도형 근접센서
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
유도형 근접센서
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
- PVC 케이블 제공
- 침전물로부터 보호하기 위한 원활한 플라스틱 하우징
- 산세 용액에 대한 PTB 하우징 내성
- 산세공정 내 어플리케이션용
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 60 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
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
MTTF [년 (해)] | 1853 |
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|