1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10086

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

전선연결이 가능한 소켓

SDOAT052--SFKPG

E10086
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
동작 전압 [V] 10...30 DC
출력
전기적 디자인 NPN
작동 조건
주변온도 [°C] -30...80
보호등급 IP 65
기계적 데이터
크기 [mm] 48 x 30 x 65
재질 PA
너트 재질 PA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: PG 9
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x Ø 28 mm, ㄱ자형; 성형체: PA; 잠금: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10086-00 — 06.03.2003 —