- 概要
- サイバーセキュリティ
建機・特装車のサイバーセキュリティ
建機・特装車において、デジタル化は急速に進んでいます。車載ネットワークに接続されたコントローラや、テレマティクス、ソフトウェアベースの制御により、効率と生産性が向上する一方、サイバー攻撃の対象領域も拡大します。
ifmでは、サイバーセキュリティをハードウェア製品からシステムまで、一貫して適用しています。
欧州では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)と新しい機械規則(EU MR)により、サイバーセキュリティ対策の実施が必須となります。2027年以降、CEマーキングを表示する機械製品はライフサイクル全体を通じて、サイバーセキュリティの要求事項が本格適用されます。
これらの規則は、2023年から2024年にかけて、既に採択され発効しています。
- 新機械規則 (EU) 2023/1230:2027年1月から本格適用
- サイバーレジリエンス法 (EU) 2024/2847 :2027年12月から全面適用
従って、EU域内で販売するハードウェア・ソフトウェア等のデジタル要素を備えたすべての製品は、CRAの要件に適合しなければなりません。製造者は、適合性評価を実施し、自己適合宣言を行います。
OEMは、開発・認証手続きによる手戻りリスクを回避するために、製品ライフサイクルの初期からサイバーセキュリティ対策を導入する必要があります。
ifmは、EU MRとCRAの両規則への対応をサポートします。ifmは、認証済ハードウェア製品と明確なサイバーセキュリティガイドラインにより、機械への導入・立上げを支援します。
機械指令の新規則の要求事項では、旧機械指令と同様に、規格や技術規則が設計・開発における重要な指針となります。基本的な内容は変わらず、上市する製品が使用者・関係者・環境にリスクを及ぼさないと証明することが要求されます。
建機・特装車に要求される主な規格には、次のものが挙げられます。
- 自動車サイバーセキュリティ要求規則(公道走行を目的とする用途) UN ECE R155: ISO/SAE 21434
- 制御システムセキュリティ規格(公道走行を目的としない用途):IEC 62443
- 情報セキュリティマネジメントシステム:ISO/IEC 27001
建機・特装車に要求される規格
ifmの建機・特装車向け製品は、設計・開発段階から現場での運用に至るライフサイクル全体を通じて、サイバーセキュリティを適用し、次の取り組みを行っています。
- 情報セキュリティマネジメント認証の取得
- IEC 62443-4-1およびISO/SAE 21434に基づく一貫した開発プロセス
- 過酷な環境で使用する建機・特装車用途の要求規格への適合
メリット
試験・認証済の製品を採用することにより、新規制対応のための適合性評価を改めて実施する必要がありません。これにより、システムの設計工数を大幅に削減し、新規制の本格適用に向け効率的に準備でき、追加の認証手続に伴う手戻りリスクを防ぎます。
規格認証による一貫した開発プロセス
ifmにおけるサイバーセキュリティの実践は、製品別の対策や認証だけはありません。第三者検査機関TÜV Rheinlandによる認証で、成熟度レベル3(Defined – Practised)を達成したプロセスでサイバーセキュリティプロセスの透明性と再現性を確保し、日々開発を行っています。
このプロセスにより、開発から運用までサイバーセキュリティ関連の2つの主要規格に一貫対応するハードウェア製品を提供しています。
- IEC 62443(産業用制御機器用途)
- ISO/SAE 21434 (車両用途)
ifmの約束:ifmは、「セキュリティ・バイ・デザイン」をライフサイクル全体を通じて導入し、特殊用途の要否を問わず全製品に適用し、再現可能なプロセスを実践しています。
多層防御
サイバーセキュリティは、各コンポーネントで確保するだけではなく、それらで構成されるシステム全体を通じて、実際的なセキュリティコンセプトが実現します。
そこで重要になるのが、コントローラ・ディスプレイ・通信ネットワーク・アプリケーションと、ユーザー間の相互連携です。そのためには、独立した複数の防御層が設置された多層防御によるセキュリティ設計を、開発・設計段階から行うことが不可欠です。各層で情報を整理し、TARA(脅威分析・リスク評価)を行うことにより、システム全体の完全性・可用性への影響が考慮されたリスク評価が実現します。
ifmでは、多層防御によるセキュリティコンセプトを導入し、セキュリティ評価を行っています。
- OTの可用性と完全性を重視
- 多層防御:独立した複数の防御層を設置
- ネットワークセグメンテーションにより攻撃リスクを低減
このようなシステム設計を行うことで、攻撃による被害拡大を防ぎ、サイバーレジリエンスを強化できます(上図参照)。
サイバーセキュリティは、企業・組織単体で実現するものではありません。各企業(経済事業者)が、法規制適合に向けた取り組みを行い、適切な対策を実施する必要があります。
コンポーネント製造者(ifm)
- 指令に適合した開発を行い、CEマーキングを貼付
- セキュリティアップデートを提供し、セキュリティ関連の技術文書を作成
- 文書・トレーニングを提供し顧客をサポート
- 脆弱性・重大インシデント報告プラットフォームを提供
OEM(機械・車両メーカー) /システムインテグレーター
- システム全体の安全性・セキュリティ・完全性の責任を負う
- 各コンポーネントをシステムに統合し試運転・上市を行う
運用者
- 現場の安全運用を確保
- アップデートとアクセス権限を管理
- 定期的にリスク評価を実施
ifmをシステムパートナーに選ぶ理由
ifmは、これらの取り組みを支援し、システムの統合に必要な製品ラインナップとノウハウを提供します。
2027年に CRAの全面適用が始まり、2026年からは重大インシデントの報告義務が先行適用されています。従って、欧州市場で建機・特装車を販売する場合は、サイバーセキュリティへの対応が必須となります。
ここで注意すべきは、ハードウェア単体ではセキュリティ要件へ完全に適合できない点です。システム設計の大部分は、コントローラ・通信・アプリケーションの接続によって成り立ちます。
ifmが提供する明確化された指標
-
機能安全でのセキュリティレベル
-
サイバーセキュリティでのセキュリティレベル
OEMが把握できること
-
達成可能な保護レベル
-
システム対策の必要箇所
-
システムレベルの責任範囲
ifmは、機械への変化する脅威や今後の規制要求に対応できるよう、お客さまを支援します。
法規制対応におけるifmのメリット
新規制の要件に対し、早い段階から対策を組み込んで対応することにより、アプリケーションにおける競争力を強化します。法規制への適合に加え、機能安全とサイバーセキュリティに関する客観的な根拠を示して製品価値を高め、競合との差別化につなげます。
ifmは、サイバーセキュリティ対策で求められる情報を、体系化された文書で提供します。
定義された明確なサイバーセキュリティ状況
IEC 62443 / prEN 50742*で定義されたセキュリティレベル
*prEN 50742はEU機械規則の整合規格となる予定
システムにおける責任範囲の明確化
脆弱性管理(PSIRT)
製品ライフサイクル全体にわたるアップデート提供体制
関連情報をサイバーセキュリティマニュアルと製品資料により提供
TARA(脅威分析およびリスク評価)
機械への変化する脅威や今後の規制要件への対応を、ifmが長期的に支援します。
- ファームウェアのセキュリティアップデートの長期提供
- 体系化された脆弱性管理プロセス(PSIRT)
- 最新規格に対応する継続的な開発
セキュリティ対策と規制対応により長期的なメリットを提供
CRA、機械規則、UN ECE R155への適合に向け、必要な対応・根拠を文書で明確化することにより、規制に確実に対応し、競争力の持続的な強化につなげます。
ネットワーク接続する機械は、診断・アップデート・メンテナンスを安全に実施できる仕組みが必要です。ifmのremoteConnectは、サイバーセキュリティ対策をさらに広げ、コントローラ・HMI等のIP機器へ安全にアクセスしてリモートからメンテナンスを実施できます。
エンド・ツー・エンド接続による暗号化、ゼロトラスト、ユーザー権限に応じたアクセス制限、機械側の接続承認により、リモートメンテナンスを安全に実施できます。
セキュアな管理環境下で行うリモートアクセスのメリット
保守作業のために現地を訪問する必要がなく、迅速に対応できます。リモートアクセスのすべてのセッションは、確実に管理された環境で行われます。