Czujniki indukcyjne w obudowie ze stali kwasoodpornej ze współczynnikiem korekcji K=1

Czujniki indukcyjne w obudowie ze stali kwasoodpornej ze współczynnikiem korekcji K=1

Jeden zasięg bez względu na rodzaj metalu

  • Ten sam zasięg do pewnej detekcji wszystkich rodzajów metalu
  • Kompaktowe wymiary do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
  • Technologia niewrażliwa na wpływ pól elektromagnetycznych zabezpiecza przed błędnymi przełączeniami
  • Obudowa ze stali kwasoodpornej
  • Wysoka niezawodność dzięki wysokiemu IP od IP 65 / IP 69 K
Stały współczynnik korekcji
”K1=1“ zapewnia ten sam zasięg wykrywania dla wszystkich rodzajów metalu. Czujniki "K=1" są doskonale przystosowane do wykrywania aluminium, tam gdzie tradycyjne czujniki wykazują znacznie zmniejszony zasięg wykrywania. Wysoka częstotliwość przełączania pozwala na monitorowanie szybkich stanów przełączania. Odporna obudowa ze stali kwasoodpornej pozwala na stosowanie z olejami i chłodziwami. Szeroki zakres temperatur oraz wysoki stopień ochrony pozwalają na bardzo uniwersalne zastosowania czujników z "K=1".

Złącze M12 · 3 przewodowe DC PNP · Normalnie otwarte


IFS298 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, Pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Reakcja na spalanie ECE R118 rev.2
IFS299 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS304 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS305 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS306 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS287 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS288 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS290 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS291 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS292 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS281 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS282 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS283 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 22 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS284 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 30 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS297 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS289 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki

Technika łączeniowa


EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn