hardware for operating moneo in the production environment
QHA200
moneo appliance
hardware for operating moneo in the production environment
QHA200
moneo appliance
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: QHA210 Perbandingan produk: QHA200 / QHA210 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
Aplikasi
Aplikasi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi konten |
|
||||
Kompatibilitas |
|
||||
Konektivitas |
|
||||
Pemeliharaan dan dukungan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...24 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 2200; (24 V) |
Output
Jumlah output video | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software/pemrograman
Bahasa | Inggris |
---|---|
Lisensi yang disertakan | appliance management system (AMS) |
Catatan tentang lisensi | terkait dengan hardware; lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah |
Sistem operasi | Debian Linux 10 |
Persyaratan sistem
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Jumlah interface Ethernet | 2; (GBit) |
Jumlah interface R232 | 2; (dapat dipilih melalui BIOS: RS232 / RS485) |
Jumlah interface USB | 4; (USB 3.0) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (40 °C non kondensasi) |
Perlindungan | IP 67; (bagian bawah: IP 21) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 5653 |
---|---|
Dimensi [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Set chip | Intel Q170 |
---|---|
Prosesor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Memori kerja | 8 GB DDR3 |
Penyimpanan massal | 128 GB SSD |
Keterangan
Catatan | lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |