hardware for operating moneo in the production environment
QHA210
moneo appliance QHA210
hardware for operating moneo in the production environment
QHA210
moneo appliance QHA210
lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
Aplikasi
Aplikasi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi konten |
|
||||
Kompatibilitas |
|
||||
Konektivitas |
|
||||
Pemeliharaan dan dukungan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi daya [W] | 21; (maksimum: 47) |
Output
Jumlah output video | 2; (DisplayPort) |
---|
Software/pemrograman
Lisensi yang disertakan | appliance management system (AMS) |
---|---|
Catatan tentang lisensi | terkait dengan hardware; lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah |
Sistem operasi | Debian Linux 11 |
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea |
---|
Bahasa | Inggris |
---|
Persyaratan sistem
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; USB |
---|---|
Jumlah interface Ethernet | 2; (GBit) |
Jumlah interface USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...60 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (40 °C non kondensasi) |
Perlindungan | IP 40 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 1269.2 |
---|---|
Dimensi [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardware
Prosesor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memori kerja | 8 GB |
Penyimpanan massal | 256 GB SSD |
Keterangan
Catatan | lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |