- Produk
- E20766
Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20765 Perbandingan produk: E20766 / E20765 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 15 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 25 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 45 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.007 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M5 |
Panjang total [mm] | berkabel |
Susunan fiber | |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|