Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 55 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 110 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 235 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 16.2 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M8 |
Panjang total [mm] | berkabel |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 2 x 1.5 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|