Az Y-út ezt a 95%-ot közvetlenül rendelkezésre bocsátja, nincs kerülőút a vezérlésen keresztül. IT és automatizálás-technika a szenzortól az SAP®-ig első ízben van egyszerűen és költséghatékonyan összekötve egymással.
Használja ki az Y-út előnyeit intelligens megoldásokhoz a következő területeken:állapotfelügyelet, Energiafelügyelet, Minőségfelügyelet, Nyomonkövetés és távoli szolgáltatások.
A hardver- és szoftver komponensek az összes csatlakoztatott szenzor és aktuátor közvetlen összekötését teszik lehetővé Ethernet-hálózaton keresztül egy helyi szerverrel. Ezen a kapcsolaton keresztül gépadatok, folyamatparaméterek és diagnózis adatok közvetlenül leolvashatók és az IT által feldolgozhatók.
Első ízben lehet szenzoradatokat közvetelnül a vállalati szoftverre továbbítani, és mindezt gyárat átfogóan, sőt a világra kiterjedően. A nyert adatbázis valós idejű kiértékelése a termelésben és az energiatakarékosságban hatékonyság-növekedést eredményez az ipar 4.0 jegyében.
Az Y-út az intelligens gyárhoz (smart factory).
Komplett hálózatra kötés és a gép- és szenzoradatok kiterjedt felhasználása az ipar 4.0 megfogalmazott célja. Egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban még mindig némi akadályba ütközik.