You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. IO-Link
  4. A folyamatértékek egyszerű követése közvetlenül az okostelefonon!

A folyamatértékek egyszerű követése közvetlenül az okostelefonon!

  • Új IO-Link Inline Bluetooth-Plug*
  • ifm QuickLook-alkalmazás, elérhető okostelefonra és tabletre is
  • Transzparens a master számára

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Átfogó előzmény memóriával
  • Az összes folyamatérték és esemény átvitele egy érzékelőtől

Folyamatértékek gyors és kényelmes megtekintése az okostelefonon
Az új plug és a hozzá tartozó ifm QuickLook-alkalmazással a felhasználó közvetlenül is megfigyelheti az IO-Linken keresztül átvitt mérési értékeket és eseményeket. Ehhez a plugot egyszerűen be kell helyezni az IO-Link érzékelő és a master közti kábelbe, majd létrejön egy Bluetooth-csatlakozás az okostelefon és az IO-Link Inline Bluetooth-Plug között. Ez a rendszer tökéletes nem hozzáférhető módon beépített vagy kijelző nélküli érzékelők folyamatértékeinek ellenőrzéséhez. A plug ezen kívül előzmény memóriával is rendelkezik az adatok rögzítéséhez, miáltal egyszerűsödik a berendezés diagnosztikája.

Rendszerfeltételek
Az alkalmazás elérhető az Apple App Store-ban, valamint a Google Play Store-ban. A működéshez legalább 8.0-ás verziójú iOS operációs rendszer vagy legalább 4.3-as Android operációs rendszer szükséges. Az okostelefonnak támogatnia kell a Bluetooth 4.0-ás verziót.