ecolink M12-kábel, halogén- és szilikonmentes, a higiéniai területre, 4 x 1 mm² átmérővel
ecolink M12 élelmiszeripari higiéniás és nedves környezet számára
A legtöbb alkalmazás speciális megoldást igényel. Csak minőségi anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibamentes szerelés vezet tartósan sikerre. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi az anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A szerelés és a leszerelés segédeszközök nélkül történik. Az aszimmetrikusan ható rezgésvédelem a helyén tartja a hollandi anyát, valamint optimális és tartós tömítést biztosít. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás során, ill. után végzett intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.