• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. 1D-/2D-kódok és szövegek optikai azonosítása

1D-/2D-kódok és szövegek optikai azonosítása

Sokoldalú megoldás gyártáshoz és logisztikához

Az O2I multikódolvasó 1D -és 2D-kódokat, valamint szövegelemeket érzékel. Az O2I még több kód vagy szövegrész, vagy ezek kombinációja esetén is mindent pontosan kiértékel egyetlen felvételen. Ennek köszönhetően a multikódolvasó univerzálisan használható megoldás gyártási és logisztikai folyamatokban, ahol a kódok és szöveges információk jelenlétét azok minőségének ellenőrzésére, vagy a termék nyomon követésére kell használni.

A beépített és testre szabható RGBW-világításnak köszönhetően még a nehéz kód/szöveg és háttér színkombinációk is gond nélkül olvashatók.

Egyszerű integrálás az IO-Linknek köszönhetően

Az integrálás az IO-Link használatának köszönhetően rendkívül egyszerű. A multikódolvasó a csomagolásból kivéve közvetlenül a meglévő IO-Link infrastruktúrába illeszthető. Elég egyszerűen betanítani az érzékelőt a kódhoz. A kihívást jelentő azonosítási feladatokhoz a felhasználóbarát „Vision Assistant” PC-szoftver áll rendelkezésre.

A 32 bájtnál nagyobb méretű adatokat automatikusan több blokkra osztja fel, és a gyors COM3 szabvány szerinti IO-Linken keresztül továbbítja a vezérléshez. Az adatblokkok szétválasztása automatikusan történik egy beállítható megtartási idővel. A felhasználó számára nagy előny az, hogy a vezérlőprogramban nincs szükség speciális funkcióelemekre.

Ezenkívül az IO-Link lehetővé teszi számos érzékelőparaméter kényelmes beállítását közvetlenül a vezérlésből. Ide tartozik például a fókusz, a kódok összehasonlításához szükséges adatsorok vagy a diagnosztika. Ezáltal az olvasóeszköz beállítása fáradság nélkül elvégezhető a változó termékekhez vagy működési folyamatokhoz.

A termékek