- Termék újdonságok
- Tápellátás
- Vezetékvédelem felügyeleti funkcióval a 24 V-os áramkörhöz
Vezetékvédelem felügyeleti funkcióval a 24 V-os áramkörhöz
- Moduláris és szelektív védelem gépekben és berendezésekben
- A megbízható vezetékvédelemmel csökkenthető a vezeték-keresztmetszet
- Opcionálisan potenciálmodul is elérhető a kényelmes kábelezéshez
- A kiváltó ok felismerése (IO-Linken keresztül)
- Áram- és feszültségmérés mindegyik csatornánál (IO-Linken keresztül)
Biztonság a 24 V-os oldalon
A 230 V-os primer oldallal szemben a szekunder áramkörben a biztonságot gyakran elhanyagolják. A gond ezzel az, hogy a 24 V DC áramellátásnál hiba esetén a normál mechanikus vezeték-védőkapcsolók gyakran nem oldanak ki. Ez pl. hosszú vezetékeknél fordulhat elő. Az ifm elektromos biztosítójával az áramkör optimális felügyelet alatt áll, és szükség esetén megbízhatóan lekapcsol. Az egyes áramágak szelektív lekapcsolása is lehetséges. Ez lehetővé teszi a kapcsolóüzemű tápegységek terhelőkörében a vezeték-keresztmetszet csökkentését. Az új állítható biztosítékmodulok kioldási árama beállítható. Így a berendezés áramkörei optimálisan a géphez igazíthatók. Az opcionális potenciálmodulok a biztosítékblokkot intelligens kábelezési rendszerré bővítik. Az IO-Link változat lehetővé teszi a fontos diagnosztikai adatok kiértékelését is.
Moduláris szerelés
A rendszer moduláris felépítésű, és egy max. 40 A betáplálására alkalmas fejmodulból áll. Ehhez kapcsolhatók sorban a biztosítékmodulok. Ez egy egyszerű zárómechanizmussal történik, hidak, átkötőtések vagy ehhez hasonló alkatrészek nélkül. A potenciálmodulok elosztják az áramköröket, és összekötik a testvezetéket. A könnyű beszerelés és a minimális kábelezés csökkentik az idő- és költségráfordítást. A standard változatban 10, IO-Linkes változatban 8 biztosítékmodult tud a felhasználó a fejmodulhoz csatlakoztatni.
Változatok
A moduloknál a leoldó mechanizmust egy LED egészíti ki annak jelzésére, hogy a modul leoldott, aktív, és hogy milyen mértékben van kihasználva. Egy nyomógomb segítségével mindegyik csatorna be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható. A betápláló modul rendelkezik továbbá egy gyűjtő kimenettel a figyelmeztetéshez, amikor egy modul kiold.
Nagyobb átláthatóság az IO-Link segítségével
Az IO-Link-változat ugyanazon funkciókkal rendelkezik, de mindegyik csatornához további információk is elérhetők:
- aktuális névleges áram (1 Byte ciklikus)
- kimenőfeszültség (aciklikus)
- leoldásszámláló (aciklikus)
- aktuális készülékállapot (1 byte ciklikus):
– Rövidzárlat
– Túlterhelés
– Feszültséghiány
– Határérték elérve (80 % IN) - Be- / kikapcsolás
- Visszaállítás kioldásnál
- Leoldásszámláló visszaállítása
- Min. / max. érték generálása a mért áram- és feszültségérték vonatkozásában minden csatornához tetszés szerinti időszakon belül
- Középérték-képzés a mért áram- és feszültségérték vonatkozásában minden csatornához tetszés szerinti időszakon belül
- Az egyes csatornák állandó bekapcsolása a ciklikus adatcsere figyelmen kívül hagyása érdekében (pl. fontos készülékek feszültségellátásának biztosítása az inicializálási fázis során). A biztonsági funkció továbbra is aktív marad
A biztosító modulok 2 A, 4 A, 6 A, 8 A és 10 A fix méretekben, valamint 1...10 A között állítható változatban érhetők el. A fixen beállított áramértékekkel elkerülhető a visszaélés a maximális áramerősség utólagos átállításával. Az állítható modulok rugalmas üzembe helyezést tesznek lehetővé.