IO-Link master az AS-i vezetékrendszerhez
A készülékház speciális anyagainak köszönhetően hűtött / élelmiszeripari területeken is használható; mind a négy IO-Link port teljes V1.1 funkcionalitással rendelkezik
- Az AS-i vezetékrendszer tökéletes kiegészítése
- 4 IO-Link port teljes V1.1 funkcionalitással
- Az érzékelők cseréjét beépített paramétermemória segíti
- Kibővített diagnosztika az IO-Link készülékekhez
- Terepi modul IP 69K besorolással az élelmiszeripar számára
IO-Link master az AS-i vezetékrendszerhez
A decentralizált IO-Link master modulok gateway-ként funkcionálnak az intelligens IO-Link érzékelők és az AS interfész terepi busza között. A 4-portos IO-Link masterben az AS-i vezetékrendszer és a szabványos IO-Link kommunikáció előnyeinek kombinációja mutatkozik meg. Az IO-Link részletes érzékelő- vagy aktutátor diagnosztikát kínál, így csökkenti a gép állásidejét. Az IO-Link master beépített paramétermemóriája révén az érzékelők könnyen kicserélhetők éjszakai műszakban.
Robusztus terepibusz modulok a kihívást jelentő alkalmazási területekre
A készülékház különleges anyagának és a behatolás elleni nagy ellenállásnak (IP 67 vagy IP 69K) köszönhetően hűtött vagy közvetlenül nedves területeken is használhatók az élelmiszeriparban. Az ecolink technológia megbízható, behatolás elleni folyamatos védelemmel rendelkező M12 kapcsolatot biztosít a csatlakozókábelek számára.
Előnyök a felhasználó számára
- Masterként használható az élelmiszeriparban
Ezek a masterek higiénikus alkalmazási területeken is bevethetők a felhasznált anyagoknak és az innovatív készülékház kialakításának köszönhetően. - Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és az aktuátorok szabványos, árnyékolás nélküli M12 csatlakozókábelekkel csatlakoztathatók. Maximum négy IO-Link érzékelő csatlakoztatható, melyek maximum 2 x 550 mA áramerősséggel gazdálkodhatnak. Az EVC693 vagy EVF693 tartozékokkal kiegészítő teljesítmény biztosítható az IO-Link aktuátorok csatlakozásai számára. A kábel akár 20 m hosszú is lehet. - Megbízható digitális adatok
Az érzékelő adatainak továbbítása digitálisan történik. Az analóg jelekkel ellentétben az érintkezési ellenállás és az EMC interferencia itt nem okoz zavarokat. - Egyszerű üzembe helyezés
A csatlakoztatott IO-Link érzékelők folyamatadat-hosszától függően kiegészítő virtuális AS-i slave-ek aktiválhatók az ID1 segítségével. Ezáltal az IO-Link érzékelők összes adata könnyen továbbítható az AS-i hálózaton.