radaros távolságérzékelő
R2D201
R2DBAOOKG/US/CAN
radaros távolságérzékelő
R2D201
R2DBAOOKG/US/CAN
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Megbízható mérések csapadék, köd, por és kosz esetén is
- 3D pontfelhő kimenete
- Az üzemmódok az adott alkalmazáshoz állíthatók be
- A mért adatok intuitív beállítása és megjelenítése az ifm Vision Assistant szoftverrel
A készülék alkalmazási területe a használt alapfrekvenciától és az üzemeltetés országától függ. Az áttekintést a kezelési útmutatóban és itt találja
Termékjellemzők
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 80 x 80 x 45 |
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV szerint ; energiakorlátozott áramkörök az IEC/UL 61010-1 3. kiadás szerint. cl. 9.4) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 300; (középérték: 150 mA) |
Teljesítményfelvétel [W] | 9; (Maximális) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Működési frekvencia [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximális kisugárzott átlagos spektrális sűrűség EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Sugárzott csúcsteljesítmény EIRP [dBm] |
|
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] | 0,1...50; (vonatkoztatva E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nyílásszög [°] |
|
||||
Megjegyzés | az 1 m-nél kisebb tartományban lévő statikus objektumok terület módban nem észlelhetők stabilan |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 0,1...50; (lásd diagramot:) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 20 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN | |||
---|---|---|---|---|
CAN interfészek száma | 1 | |||
Átviteli sebesség | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protokoll | SAE J1939 | |||
Gyári beállítás |
|
|||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Megjegyzés |
|
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||
Elektromos védelem |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 56 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 428,3 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 80 x 80 x 45 |
Anyagok | ház: PA; radarantenna kupola: PEI; Tömítés: HNBR |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Diagrammok és grafikonok
Érzékelési tartomány
|
|
---|
További adatok
Működési mód | standard | Nagy hatótávolság, nagy sebesség |
max. távolság | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
távolság felbontása | 100 mm | 350 mm |
vízszintes szögfelbontás (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
távolság pontossága | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. sebesség | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
sebesség felbontása | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
sebesség pontossága | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Mérési frekvencia | 20 Hz | 20 Hz |
Távolság | vonatkoztatva E23013 |
Felbontás | két azonos méretű tárgy érzékeléséhez |
pontosság | erős, pont alakú céltárgyhoz |