1. Főoldal
  2. Termékek
  3. ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. IO-Link - Masters for field applications in factory automation
  6. ZZ1100

IO-Link master starter kit

STARTER KIT IO-LINK

ZZ1100
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
súly [g] 750
Tartozék
csomag tartalma
IO-Link master StandardLine PROFINET AL1100
tápegység 230 V / 24 V (M12) E30080
Ethernet kábel M12 - RJ45; 0,5 m E12490
Összekötő kábel M12 - M12; 0,6 m EVC041
Optikai távolságmérő O5D150
paraméterező szoftver LR DEVICE (USB) QA0011
megjegyzések
megjegyzések
További információkért kérjük, olvassa el a fent felsorolt alkatrészek adatlapjait és telepítési utasításait.
csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — ZZ1100-00 —