Pozícionáló ipari szelepekhez
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
Pozícionáló ipari szelepekhez
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
- teljes pozícionáló készlet szelepek és golyóscsapok százalékos pontosságú pozicionálásához
- Automatikus betanítási funkció a gyors beállításhoz
- Kevesebb kábelezés a vezérlőszelep közvetlen vezérlése miatt
- Öndiagnosztika a kopás, eltömítődés és lerakódások kapcsán a megelőző karbantartás érdekében
Felhasználási terület
Alkalmazás | kettős működésű munkahengerekhez alkalmas |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 943,6 |
---|---|
Üzemi nyomástartomány [bar] | 2,5...8 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|