Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 belső menet |
---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 belső menet |
---|
Mérési tartomány [l/min] | 0,1...25 |
---|
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás; Hűtővíz vezérlés | |||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó | |||
Mérési paraméterek | áramlás; hőmérséklet; totalizátor | |||
Vezérlés | kézi | |||
Közeg | Vezető folyékony anyagok; vizes bázisú közegek; glikol oldatok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...70 | |||
Alkatrészek |
|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; Impulzuskimenet; IO-Link (konfigurálható) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Mérési tartomány [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mérési tartomány [°C] | -50...150 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; (érzékelők) |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
---|
Súly [g] | 2662,35 |
---|---|
Szerelés módja | Rögzítőkonzol |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; vörösötvözet (2.1096.01) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM; NBR; PVDF |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 belső menet |
---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 belső menet |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 2 x M12; Érintkezők: aranyozott |