Méretek [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; (csak a szelepfejbe történő beszerelés esetén, mert a szelepfej megfelelően védi a szenzort a mechanikus károsodásoktól) |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 491 |
---|---|
Méretek [mm] | 65 x 43 x 110 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|