Folyamatcsatlakozás | M22 x 1,5 |
---|
Folyamatcsatlakozás | M22 x 1,5 |
---|
Mérési tartomány [l/min] | 0...50 |
---|
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás; Hűtővíz vezérlés | |||||||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó | |||||||
Mérési paraméterek | áramlás; hőmérséklet; nyomás; totalizátor | |||||||
Vezérlés | kézi | |||||||
Közeg | víz; glikol oldatok | |||||||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...80 | |||||||
Nyomásállóság [bar] | 10 | |||||||
Alkatrészek |
|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Mérési tartomány [bar] | 0...10 |
---|
Mérési tartomány [l/min] | 0...50 |
---|
Mérési tartomány [°C] | -10...80 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 65; (érzékelők) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 7781,2 |
---|---|
Szerelés módja | tartókonzol védőburkolattal |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; vörösötvözet (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloxált; PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; kerámia |
Folyamatcsatlakozás | M22 x 1,5 |
---|
Folyamatcsatlakozás | M22 x 1,5 |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 3 x M12; Érintkezők: aranyozott |