Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 1,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...80 |
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 150,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | cink, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 3 m, PUR, fekete, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: cink, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm |
---|