Nyílásszög [°] | 180 x 130 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 9...30 DC |
---|---|
Teljesítményfelvétel [W] | 2 |
Túlfeszültség-védelem | igen; (80 VDC-ig) |
Képérzékelő | nagy felbontású 1/3” CMOS gördülő zár, 1280H x 960V |
Videó kimenet | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Nyílásszög [°] | 180 x 130 |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokoll | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Megjegyzés a protokollhoz |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | 40...125 | ||
Védettség | IP 67; IP 69K | ||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Só spray teszt |
|
Súly [g] | 328,65 |
---|---|
Minimális hajlítási sugár [mm] | 50; (Kábel) |
Anyagok | ház: alumínium fekete eloxált; lencse: úszóüveg kémiailag edzett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |