Frekvenciatartomány [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Mérési elv | kapacitív |
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...45 |
---|
Rezgésmérési tartománya |
|
---|
Alkalmazás | közepes méretű gépek, teljesítmény < 300 kW, fordulatszám 120...600 rpm |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (beállítható) |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Megjegyzés a kapcsolási ponthoz SP |
|
|
---|---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 2...10000 | |
Mérési elv | kapacitív | |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Kapcsolási pont SP [mm/s] | 0,2...45 |
Visszakapcsolási pont rP [mm/s] | 0...44,8 |
Lépéstávolság [mm/s] | 0,2 |
Rezgésmérési tartománya |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Lépéstávolság |
|
Rezgésmérési tartománya | 1...50 |
---|---|
Kapcsolási pont SP | 2...50 |
Visszakapcsolási pont rP | 1...49 |
Lépéstávolság | 1 |
Mérési tartomány [°C] | -30...80 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,1 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -28...80 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -30...78 |
Lépésekben [°C] | 2 |
Pontosság | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Pontosság [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Linearitás | 2 % |
Paraméterezési lehetőségek | Szoftver |
---|---|
Diagnosztikai funkció | önteszt |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO-mód | igen | ||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||
Analóg folyamatadat | 10 | ||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | v-RMS, a-RMS, a-Peak szűrő; Hiszterézis; ablak; kapcsolási pontok; kapcsolási logika | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 299 | ||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 116,2 |
---|---|
Szerelés módja | Menetes csap |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 20 m |