Rezgésmérési tartománya [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...6000 |
Mérési elv | kapacitív |
Kivitel | Külső diagnosztikai elektronikához történő csatlakoztatáshoz VSE |
---|---|
Alkalmazás | rezgésérzékelés |
Üzemi feszültség [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Analóg áram kimenet [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | 300 |
Rezgésmérési tartománya [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...6000 |
Mérési elv | kapacitív |
Érzékenység [µA/g] | 142 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Linearitás | 0,2 % |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...125 | |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 49,9 |
---|---|
Szerelés módja | 1/4"-28 UNF |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 250 m |