Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Szondarúd hossza L [mm] | 272 |
---|
Súly [g] | 181,44 |
---|---|
Anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|