Működési frekvencia [MHz] | 840...960 |
---|---|
Chiptípus | Impinj Monza 4QT |
Blokkméret [Byte] | 64 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 12 |
Elektronikus termékkód (EPC) | 12 Byte |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 151,046 |
---|---|
Méretek [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Csomagolási egység | 5 db |
---|