You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Ultrahangos érzékelők
  5. Long type M18
  6. UGR500

Ultrasonic sensor

UGR500

UGA01600EOKG/IO-LINK/US

Ultrasonic sensor

UGR500

UGA01600EOKG/IO-LINK/US

  • Nagyon széles érzékelési tartomány
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
  • Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez
  • Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Technikai részletek
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság [mm] Céltárgy: 200 x 200 mm
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] 55
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,3
Ultrahang frekvencia [kHz] 230
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] Céltárgy: 200 x 200 mm
Holtzóna [mm] 250
Nyílásszög [°] 15; (±2)
Ellenőrzési tartomány végértéke [mm] 1600
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás igen
Hiszterézis [%] < 2
Kapcsolási pont eltolódás [%] -2...2
Megjegyzés The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes
Ismétlési pontosság 1 %
Felbontás [mm] 1
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; második kapcsolási pont; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; switch-on operations; Teach funkció; világos-/sötétre kapcsolás
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bit length
process value 16
device status 4
binary switching information 2
IO-Link functions (acyclical) application specific tag; operating hours counter
Supported DeviceIDs
üzemmód DeviceID
alapértelmezés 698
Megjegyzés
For further information please see the IODD PDF file under "Downloads"
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 3 V
EN 55011 A osztály
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 min., 30 min. tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
MTTF [év] 163
UL minősítés
Ta -20...70 °C
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 101,5
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; epoxi üveg-kerámia
Meghúzási nyomaték [Nm] 50
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
visszhang 1 x LED, zöld
Teach funkció igen
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2, rozsdamentes acél
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - csatlakozó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12
Diagrammok és grafikonok
response curve
1: Távolság
2: hanghullám
3: Céltárgy 200 x 200 mm
4: Céltárgy Ø 25 mm
5: prizma
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — UGR500-01 — 15.10.2020 —