- Termékek
- U60017
Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz
U60017
BRKT, M18, PROTECTIVE, SWIVEL
Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz
U60017
BRKT, M18, PROTECTIVE, SWIVEL
- Az érzékelő hatékony védelme ütések ellen
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
- Felületen való szereléshez
- Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
Felhasználási terület
Kivitel | szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 308,443 |
---|---|
Szerelés módja | szabadonálló; (M10) |
Méretek [mm] | 27 x 27 x 37 |
Anyagok | szorítóhenger: rozsdamentes acél (1.4408); rögzítő: rozsdamentes acél |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|