Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...125 |
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | 14...32 DC; (DIN EN 50178 SELV/PELV szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,1 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,5 |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,15 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 97,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 25 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|