Infravörös hőmérsékletszenzor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
Infravörös hőmérsékletszenzor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
- Nagyon magas hőmérsékletű tárgyak megbízható, érintésmentes hőmérsékletmérése
- Acél- vagy üvegipari alkalmazásokhoz
- Az analóg kimenet és a kapcsolókimenet intuitív beállítása gombnyomással
- Jól leolvasható kijelző az aktuális hőmérséklet kijelzéséhez
- Robusztus készülékház és karcolásbiztos precíziós lencse zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Felhasználási terület
Alkalmazás | aszfalt; bevonatos fémek; folyadékok; üveg; gumi; fa; kerámia; műanyagok; lakkok; élelmiszerek; papír; textil |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Teszt bemenet | Típus 3 (IEC 61131-2) |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Hullámhossz tartomány [µm] | 8...14 |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 0,5 |
---|---|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,2; (+ 0.03 %-a beállított mérési span-nek) |
Kijelző felbontása [K] | 0,5 |
Pontosság / eltérés
Pontosság [K] | < ± 1 %; (mért értéknek, min. 2 K (emisszió mértéke = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | 1 |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | 100 |
---|
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | Analóg tartomány; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Peakhold; emisszió; szimulációs funkció |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 16 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...65 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 88 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 411,5 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 | |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | |
Anyagok | menet: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); poliészter | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|