Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 350 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 350 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 22831 |
Súly [g] | 63 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 6 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) elektropolírozott |
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 350 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|